(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
【Product Specifications】
・Plain bearing
・Material-Fitting:steel(zinc plating finish), Whee:nylon6
・Thread size--1, 2:M10x20, -3:M12x20
・Specification-Swivelwithout brake
・Wheel dia. x Width(mm)-50 x 18
・Load capacity(kg)-75
・Overall height-69mm
Please check the type/dimensions/specifications of the part EA986HV-1 in the Screw-type Caster With Metal EA986HV-1 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EA986HV-1 trong chuỗi Screw-type Caster With Metal EA986HV-1.