(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
【Product Specifications】
・Ball bearing
・Operating temperature range--25/70℃
・Material-Metal parts:Steel(Zinc plated)、Wheel:polyurethane
・Description- Fixed
・Wheel dia.xWidth-60x35mm
・Load capacity-200kg
・Overall height-80mm