(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Caster EA986HR-75

Caster EA986HR-75
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,153,471VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

【Product Specifications】
・Ball bearing
・Heat-proof temperature: -25 to 80℃
・Material-Fitting: steel, Wheel: nylon 6
・Specification…Fixed
・Wheel dia. x Width…75 x 32mm
・Load capacity…200kg
・Overall height…108mm
・Weight…0.4kg

Part Number
EA986HR-75
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

1,153,471 VND

1 Piece(s) 15 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA986HR-75 in the Caster EA986HR-75 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EA986HR-75 trong chuỗi Caster EA986HR-75.