(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Caster (Fixing Bracket) Wheel Diameter × Width: 250 × 60 mm. Load Capacity: 850 kg

Caster (Fixing Bracket) Wheel Diameter × Width: 250 × 60 mm. Load Capacity: 850 kg
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
Configured SpecificationsThông số kĩ thuật

CAD Data unavailable
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
Similar ProductsSimilar Products
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
Product DetailProduct Detail
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
Configured SpecificationsThông số kĩ thuật
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
Configured SpecificationsThông số kĩ thuật

Product Description

【Product Specifications】
・Ball bearing
・Heat-proof temperature: -25 to 80℃
・Material-Fitting: steel, Wheel: solid rubber
・Specification…Fixed
・Wheel dia. x Width…250 x 60mm
・Load capacity…850kg
・Overall height…295mm

Caster (Fixing Bracket) Wheel Diameter × Width: 250 × 60 mm. Load Capacity: 850 kg
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
Configured SpecificationsThông số kĩ thuật
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
Configured SpecificationsThông số kĩ thuật

Part Number
EA986HE-250
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

7,735,111 VND

1 Piece(s) 25 Day(s) or more
Part Number
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng
  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA986HE-250 in the Caster (Fixing Bracket) Wheel Diameter × Width: 250 × 60 mm. Load Capacity: 850 kg series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EA986HE-250 trong chuỗi Caster (Fixing Bracket) Wheel Diameter × Width: 250 × 60 mm. Load Capacity: 850 kg.

Close

Comparison list