(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
【Product Specifications】
・For 60W or 90W
・Ball bearing type
・Size-90mm
・The reduction gear ratio-1/15
・Allowable torque(N・m)-50Hz:5.37、60Hz:4.29(allowable torque is a value of 60W)