(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Gear Head (for 6W) EA968CV-30

Gear Head (for 6W) EA968CV-30
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      2,000,478VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

【Product Specifications】
・For 6W
・Ball bearing type
・Size-60mm
・The reduction gear ratio-1/30
・Allowable torque(N・m)-50Hz:1.14、60Hz:0.92

Part Number
EA968CV-30
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

2,000,478 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1