(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Speed control motor

Speed control motor
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      5,005,443VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

[Features]ESCO compact AC motor, speed control motor.

Part Number
EA968CG-6
EA968CG-15
EA968CG-25
EA968CG-40
EA968CG-60
EA968CG-90
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngAllowable torque JAN Code

5,005,443 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 1,200 rpm: 0.048 N⋅m (50/60 Hz) 90 rpm: 0.03 N⋅m (50/60 Hz)4518340958166

5,318,197 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 1,200 rpm: 0.11 N⋅m (50 Hz), 0.1 N⋅m (60 Hz) 90 rpm: 0.04 N⋅m (50/60 Hz)4518340958173

5,591,532 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 1,200 rpm: 0.16 N⋅m (50 Hz), 0.15 N⋅m (60 Hz) 90 rpm: 0.055 N⋅m (50/60 Hz)4518340958180

6,216,616 VND

1 Piece(s) 25 Day(s) or more 1,200 rpm: 0.27 N⋅m (50 Hz), 0.2 N⋅m (60 Hz) 90 rpm: 0.09 N⋅m (50/60 Hz)4518340958197

7,088,557 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 1,200 rpm: 0.55 N⋅m (50 Hz), 0.5 N⋅m (60 Hz) 90 rpm: 0.12 N⋅m (50/60 Hz)4518340958203

10,367,584 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 1,200 rpm: 0.58 N⋅m (50 Hz), 0.53 N⋅m (60 Hz) 90 rpm: 0.25 N⋅m (50/60 Hz)4518340958210

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Set Motor Type Speed Control Power Supply Single-Phase
Voltage(V) 100