(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
[Stainless Steel] Trunk Handle EA951K-93

[Stainless Steel] Trunk Handle EA951K-93
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      338,198VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

【Product Specifications】
・Hole dia.: -93: 5mm-105: 5.6mm
・Material-SUS304 (polishing)
・Handle ID: -93: 69 x 30mm, -105: 76 x 30mm
・Plate dim.…93 x 75
・Ring ID…57
・Wire dia.…8

Part Number
EA951K-93
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

338,198 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA951K-93 in the [Stainless Steel] Trunk Handle EA951K-93 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EA951K-93 trong chuỗi [Stainless Steel] Trunk Handle EA951K-93.