(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
[Stainless Steel] Mirror Handle EA951CC-135

[Stainless Steel] Mirror Handle EA951CC-135
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      337,891VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

【Product Specifications】
・Finish-Mirror finishing
・Width-20mm
・Material-SUS303
・Hole dia.-3mm
・Length x Mount width…135 x 118mm

Part Number
EA951CC-135
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

337,891 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA951CC-135 in the [Stainless Steel] Mirror Handle EA951CC-135 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EA951CC-135 trong chuỗi [Stainless Steel] Mirror Handle EA951CC-135.