(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Copper Packing Set EA949WB

Copper Packing Set EA949WB
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      7,830,870VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

【Product Specifications】
・Material-Copper
・Thickness-1mm
・Case dim.-183 x 153 x 45mm
・Use to prevent leaks for the thread connections
・(20 pcs each) except for ※(10 pcs)

Part Number
EA949WB
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

7,830,870 VND

1 Piece(s) 25 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1