(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
【Product Specifications】
・Material-Stainless steel (SUS304)
・Set details- Recoil, insertion tool , recoil tap
・Use a tap holder esparately
・Case dim.-195 x 85 x 30 (H)mm
・Dim.-5/8"-18
・No. of recoils-6 pcs
Please check the type/dimensions/specifications of the part EA949VH-9A in the [UNF] Recoil Kit with Tap EA949VH-9A series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EA949VH-9A trong chuỗi [UNF] Recoil Kit with Tap EA949VH-9A.