(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
[UNC] Recoil Kit with Tap EA949VG-1A

[UNC] Recoil Kit with Tap EA949VG-1A
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,915,235VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

【Product Specifications】
・Material-Stainless steel (SUS304)
・Set details- Recoil, insertion tool , drill for prepared hole, recoil tap, magnet type tongue removing toll
・Use a tap holder esparately
・Case dim.-195 x 85 x 30 (H)mm
・Dim.-#8-32
・No. of recoils-15 pcs

Part Number
EA949VG-1A
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

1,915,235 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA949VG-1A in the [UNC] Recoil Kit with Tap EA949VG-1A series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EA949VG-1A trong chuỗi [UNC] Recoil Kit with Tap EA949VG-1A.