(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
[UNC] Recoil Insert Thread EA949VG-11【10 Pieces Per Package】

[UNC] Recoil Insert Thread EA949VG-11
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      247,253VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

【Product Specifications】
・Material-Stainless steel (SUS304)
・Dim.…#8-32
・Length (mm)…6
・Qty. per unit…10

Part Number
EA949VG-11
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Number of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

247,253 VND

1 Pack(s)

10 Pieces Per Package

10 Pieces Per Package

6 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA949VG-11 in the [UNC] Recoil Insert Thread EA949VG-11 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EA949VG-11 trong chuỗi [UNC] Recoil Insert Thread EA949VG-11.