(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
【Product Specifications】
・Material-Stainless steel (SUS304)
・Dim.…M5-0.8
・Length (mm)…10
・Qty. per unit…10
Please check the type/dimensions/specifications of the part EA949VD-5L in the Recoil Insert Thread (Coarse) EA949VD-5L series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EA949VD-5L trong chuỗi Recoil Insert Thread (Coarse) EA949VD-5L.