(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
【Product Specifications】
・Use this tool when inserting a recoil insert.
・Dim. -Metric:M11-1.0・1.25・1.5, UNC/BSW:7/16", UNF:7/16"
Please check the type/dimensions/specifications of the part EA949VC-11A in the Recoil Thread Insert Tool EA949VC-11A series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EA949VC-11A trong chuỗi Recoil Thread Insert Tool EA949VC-11A.