(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
【Product Specifications】
・Material-Steel(trivalent chromium)
・Coarse pitch thread
・It has a high locking effect. The effect is semipermanent.
・It is highly evaluated domestically and internationally and used in various industrial fields.
・Size-M5
・Qty. per unit-4pcs