(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
【Product Specifications】
・Material-Iron (BC)
・Dim.…M8 x 8
・Qty. per unit…8
Please check the type/dimensions/specifications of the part EA949MP-808 in the Set Screw with Hexagonal Hole [Black Chrome Plating] EA949MP-808 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EA949MP-808 trong chuỗi Set Screw with Hexagonal Hole [Black Chrome Plating] EA949MP-808.