(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Long Nut EA949GL-308【5 Pieces Per Package】

Long Nut EA949GL-308
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      285,536VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

【Product Specifications】
・Material-Iron (SWCH, SS400, free machining steel), stainless steel (SUS304, XM7)
・Screw…M8
・H…50
・S…13
・Qty. per unit…5

Part Number
EA949GL-308
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Number of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

285,536 VND

1 Pack(s)

5 Pieces Per Package

5 Pieces Per Package

7 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA949GL-308 in the Long Nut EA949GL-308 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EA949GL-308 trong chuỗi Long Nut EA949GL-308.