(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
【Product Specifications】
・Material-Body:Iron (blackened), Pad: brass
・Optional anti-damage set screw for EA966C-1 to -37 (page 1184)
・With a hexagonal hole
・Screw…M5 x 8
・B…2.5
・D…3
・L1…0.5
Please check the type/dimensions/specifications of the part EA949DR-5 in the Set Screw with Hexagonal Hole (with Brass Pad) EA949DR-5 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EA949DR-5 trong chuỗi Set Screw with Hexagonal Hole (with Brass Pad) EA949DR-5.