(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]·ESCO Co., Ltd Handle Handwheel. [Materials]·Chrome plating.
Part Number |
---|
EA948CE-22 |
EA948CE-23 |
EA948CE-25 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Specifications 1 |
---|---|---|---|---|---|
145,000 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | ·Materials: SUM22 (hard chrome plating)/thread size (F): M5·Size (mm): A: 13, B: 40, C: 8, D: 10·JAN: 4518340074743 | ||
191,865 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | ·Materials: SUM22 (hard chrome plating)/thread size (F): M6·Size (mm): A: 16, B: 50, C: 10, D: 13·JAN: 4518340074767 | ||
285,178 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | ·Materials: SUM22 (hard chrome plating)/thread size (F): M10·Size (mm): A: 25, B: 80, C: 16, D: 18·JAN: 4518340074897 |