(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]·ESCO Co., Ltd Female thread pillar grip. ·Grip material is phenol.
Part Number |
---|
EA948CE-121 |
EA948CE-122 |
EA948CE-125 |
EA948CE-128 |
EA948CE-129 |
EA948CE-130 |
EA948CE-133 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Nominal of Thread M | JAN Code | Size (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
134,375 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | M5 | 4548745433142 | A: 28, B: diameter 14 | ||
163,148 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | M6 | 4548745433159 | A: 40, B: diameter 18 | ||
178,519 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | M8 | 4548745433180 | A: 50, B: diameter 21 | ||
231,128 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | M10 | 4548745433210 | A: 80, B: diameter 26 | ||
230,908 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | M12 | 4548745433227 | A: 80, B: diameter 26 | ||
249,723 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | M10 | 4548745433234 | A: 90, B: diameter 28 | ||
325,585 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | M12 | 4548745433265 | A: 116, B: diameter 29 |
Loading...Tải…
Type | Fixed Type | Shape | Stick Type (Straight) | Handle Material | Phenol |
---|---|---|---|---|---|
Mounting Method | Tapped |