(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]·ESCO Co., Ltd Knob/knob, Male thread knob. [Materials]It is made of stainless steel.
Part Number |
---|
EA948BY-22 |
EA948BY-23 |
EA948BY-25 |
EA948BY-26 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Mounting Section Dia. d (mm) or Nominal Dia. | Mounting Section, Length L (mm) | JAN Code | Outer Diameter of Knob (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
306,950 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | M4 | 10 | 4518340089129 | 16 | ||
324,686 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | M4 | 15 | 4518340089136 | 16 | ||
306,040 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | M5 | 15 | 4518340089150 | 20 | ||
328,571 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | M5 | 20 | 4518340089167 | 20 |
Loading...Tải…
Mounting Section Type | Threaded (Stepped) | Main Body, Type | Round Shape | Main Body Material | SUS303 |
---|---|---|---|---|---|
Round Shape, Type | Standard | Additional Function | Not Provided | 4-side finish | Knurling |