(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]·ESCO Co., Ltd Male thread knurled knob.
Part Number |
---|
EA948BX-73 |
EA948BX-76 |
EA948BX-77 |
EA948BX-85 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Mounting Section Dia. d (mm) or Nominal Dia. | Mounting Section, Length L (mm) | JAN Code | Outer Diameter of Knob (mm) | Size (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
118,750 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | M4 | 6 | 4548745432718 | 15 | D: ⌀15, H: 11,d: 11 | ||
148,438 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | M5 | 10 | 4548745432749 | 15 | D: ⌀15, H: 11,d: 11 | ||
154,126 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | M5 | 16 | 4548745432756 | 15 | D: ⌀15, H: 11,d: 11 | ||
177,968 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | M8 | 16 | 4548745432831 | 26 | D: ⌀26, H: 19,d: 18 |
Loading...Tải…
Mounting Section Type | Threaded (Stepped) | Main Body, Type | Round Shape | Main Body Material | Phenol Resin |
---|---|---|---|---|---|
Round Shape, Type | Standard | Mounting Section, Material | SUM22L (zinc plating) | Additional Function | Not Provided |
4-side finish | Dimple |