(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Round Nut, Stainless Steel (SUS303)

Round Nut, Stainless Steel (SUS303)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      224,835VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

ESCO round nut. ·Made of stainless steel (SUS303).

Part Number
EA948BW-212
EA948BW-213
EA948BW-215
EA948BW-216
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngJAN Code

235,113 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 4518340084377

224,835 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 4518340084384

328,520 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 4518340086517

439,426 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 4518340087064

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Material Stainless Steel Material Details Stainless steel (SUS303)