(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
【Product Specifications】
・Material-S45C
・Process-Chrome plating
・With a hole to secure
・Screw…M5 x 7
・A…20
・B…12
・C…14
・J…1.4
Part Number |
---|
EA948BW-11 |
EA948BW-12 |
EA948BW-13 |
EA948BW-14 |
EA948BW-15 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | JAN Code |
---|---|---|---|---|---|
328,571 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 4518340081154 | ||
358,316 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 4518340081987 | ||
409,943 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 4518340082083 | ||
442,116 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 4518340082236 | ||
506,321 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 4518340082267 |
Loading...Tải…
Material | Steel | Surface Treatment (Details) | Chromate Plating | Notes | With stop hole |
---|---|---|---|---|---|
Material Details | Steel (S45C) |