(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
【Product Specifications】
・Material-Knob: polyamide (glass fiber reinforcement), Cap: polyamide
・Thread material: -21 to -35: brass, -41 to -48: SUS308
・Screw…M5
・A…47
・B…24
・C…13.5
・Cap color…Orange