(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
[Steel] Handle EA948BM-120

[Steel] Handle EA948BM-120
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      797,298VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

【Product Specifications】
・Hole dia.-5.5mm
・Plate dim.-190 x 19 x 3(H)mm
・Handle dia.-120 x 37(H)mm
・Material-Steel (soft steel wire and steel plate)
・Wire dia.-9mm
・Screw-to-screw distance-Internal: 140mm, External: 170mm

Part Number
EA948BM-120
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

797,298 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA948BM-120 in the [Steel] Handle EA948BM-120 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EA948BM-120 trong chuỗi [Steel] Handle EA948BM-120.