(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]·ESCO handle, male thread handle (stainless steel), buffing.
Main Body Material | Stainless Steel | Height H(mm) | 40 | Main Body Type | Surfaced |
---|---|---|---|---|---|
Surfaced Type Category | U Shape | Mounting Method | Threaded | U Shape | Straight |
Main Body, Surface Treatment | Buffed | Handle Cross Sectional Shape | Round Shape | Dimension L(mm) | 130 |
Size (mm) | A: 10, L1:120, h: 30, Lm: 11 | JAN Code | 4518340920828 |
Please check the type/dimensions/specifications of the part EA948BJ-3 in the Male thread handle (stainless steel) buffing series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EA948BJ-3 trong chuỗi Male thread handle (stainless steel) buffing.