(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 24/11/2024 to 6:00 (ICT) 25/11/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Reinforced nylon handle

Reinforced nylon handle
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      322,721VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

[Features]·ESCO Co., Ltd Handle made of reinforced Nylon. [Main Body Material]Nylon

Part Number
EA948BG-1
EA948BG-2
EA948BG-3
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngPitch P
(mm)
Height H
(mm)
Dimension L
(mm)
Size (mm) JAN Code

322,721 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 11741139A: 26, C: 13,h: 34, Lc: 9, Lr.: 15, R: 8.54518340921504

366,308 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 13245156A: 27, C: 13,h: 37, Lc: 9, Lr.: 16, R: 8.54518340921511

463,103 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 17950204A: 28, C: 13,h: 42, Lc: 9, Lr.: 17, R: 8.54518340921528

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Main Body Material Nylon Main Body Type Surfaced Surfaced Type Category U Shape
Mounting Method Tapped U Shape Straight Main Body, Surface Treatment Not Provided
Additional Function Not Provided Handle Cross Sectional Shape Square Shape Thread Size M8
Quantity 1