(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
[Stainless steel] Male Threaded Knob EA948BC-36

[Stainless steel] Male Threaded Knob EA948BC-36
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,210,256VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

【Product Specifications】
・Material-SUS304
・Barrel finishing
・Screw…M10 x 40
・D…50
・H…31
・d…18

Part Number
EA948BC-36
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

1,210,256 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA948BC-36 in the [Stainless steel] Male Threaded Knob EA948BC-36 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EA948BC-36 trong chuỗi [Stainless steel] Male Threaded Knob EA948BC-36.