(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 28/7/2024 to 6:00 (ICT) 29/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • Thông báo ngừng cung cấp các sản phẩm khí nén của dòng Economy. Xem chi tiết.
    Notice of Discontinuation of Pneumatics categories in Economy Series. See more.

male thread chrysanthemum knob (Nylon)

male thread chrysanthemum knob (Nylon)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      249,783VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

[Features]·ESCO Co., Ltd Knob/knob, Male thread chrysanthemum knob (Nylon).

Part Number
EA948AY-55
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

249,783 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Mounting Section Dia. d (mm) or Nominal Dia. M12 Mounting Section Type Threaded Mounting Section, Length L(mm) 50
Main Body, Type Rectangular Main Body Material Nylon 6 Mounting Section, Material SS400 (bright chromate plating)
Additional Function Not Provided JAN Code 4518340919914 Outer Diameter of Knob(mm) 65
4-side finish None Square Type Polygon

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA948AY-55 in the male thread chrysanthemum knob (Nylon) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EA948AY-55 trong chuỗi male thread chrysanthemum knob (Nylon).