(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]·ESCO Co., Ltd Knobs/knobs, Male thread knobs (Nylon).
Mounting Section Type | Threaded | Main Body, Type | Rectangular | Main Body Material | Nylon 6 |
---|---|---|---|---|---|
Mounting Section, Material | SS400 (bright chromate plating) | Additional Function | Not Provided | 4-side finish | None |
Square Type | square/cross |
Please check the type/dimensions/specifications of the part EA948AY-2 in the male thread knob (Nylon) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EA948AY-2 trong chuỗi male thread knob (Nylon).
Part Number |
---|
EA948AY-1 |
EA948AY-3 |
EA948AY-4 |
EA948AY-5 |
Part Number | Standard Unit Price | Minimum order quantity | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Mounting Section Dia. d (mm) or Nominal Dia. | Mounting Section, Length L (mm) | JAN Code | Outer Diameter of Knob (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
134,933 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | M5 | 25 | 4518340919709 | 25 | ||
156,975 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | M8 | 40 | 4518340919723 | 40 | ||
178,906 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | M10 | 40 | 4518340919730 | 45 | ||
214,235 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | M12 | 40 | 4518340919754 | 50 |