(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
【Product Specifications】
・Material-Grip:nylon6, Male thread:SS400(blackening), Internal thread:S45C (trivalent chromium)
・Thread-M10x18
・D-28mm
・H-95mm
・d-20mm