(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]·Since it is a hook-and-loop tape type, it can be used repeatedly.
Part Number |
---|
EA944MA-91 |
EA944MA-92 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Number of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | JAN Code | Size |
---|---|---|---|---|---|---|---|
164,953 VND | 1 Pack(s) | 5 Pieces Per Package 5 Pieces Per Package | 7 Day(s) or more | 4518340196742 | 19×150mm | ||
192,155 VND | 1 Pack(s) | 5 Pieces Per Package 5 Pieces Per Package | 7 Day(s) or more | 4518340196834 | 25×200mm |
Loading...Tải…
Cable tie material | Nylon | Classification | Related parts/accessories | Related parts/accessories | Zip tie |
---|---|---|---|---|---|
Color | Black | Materials | Hook: Polyethylene, loop: Nylon | Quantity | 5 pcs. |