(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Unthreaded Coupling, Steel

Unthreaded Coupling, Steel
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      118,606VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

【Product Specifications】
・Material-Steel
・Nominal…E25
・Length…67mm
・Screw…2 pcs

Part Number
EA940CT-41
EA940CT-42
EA940CT-43
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngTorque Screw Call JAN Code Overall length
(mm)

118,606 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 2 pcs.E19454874542620558mm

134,641 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 2 pcs.E25454874542621267mm

159,341 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 4 pcs.E31454874542622977mm

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Coupling Material steel