(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
【Product Specifications】
・Material-Body: steelCap: polycarbonate
・Use this bushing for the section where a cable is pulled out from an electrical conduit.
・The bushing also prevents ingress of dust into the piping.
・Nominal…E31
・Screw…2 pcs
Part Number |
---|
EA940CT-11 |
EA940CT-12 |
EA940CT-13 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Torque Screw | Call | JAN Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
119,951 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | One | E19 | 4548745426175 | ||
128,506 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | One | E25 | 4548745426182 | ||
152,380 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 2 pcs. | E31 | 4548745426199 |
Loading...Tải…
Type | connector | Material | Main Body: Steel, cap: Polycarbonate |