(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
[Stainless Steel] Eye Screw EA638BS-21

[Stainless Steel] Eye Screw EA638BS-21
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      114,575VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

【Product Specifications】
・Material-SUS304
・A-4mm
・B-16mm
・C-19mm
・D-11.2mm

Part Number
EA638BS-21
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

114,575 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1