(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
[Stainless Steel] Round Ring Bolt EA638BQ-26

[Stainless Steel] Round Ring Bolt EA638BQ-26
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      564,126VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

【Product Specifications】
・Material-SUS304
・D…9
・L…50
・H…90
・Screw…W-3/8
・Working load…150kg

Part Number
EA638BQ-26
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

564,126 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA638BQ-26 in the [Stainless Steel] Round Ring Bolt EA638BQ-26 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EA638BQ-26 trong chuỗi [Stainless Steel] Round Ring Bolt EA638BQ-26.