(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
punch and dice set

punch and dice set
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      12,360,588VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

This punch and die set is suitable for making gaskets as well as thin metal washers such as shims.

Part Number
EA576AD
EA576AD-1
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngJAN Code Size (Diameter)

12,435,322 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 4518340501836-

12,360,588 VND

1 Piece(s) 25 Day(s) or more 45487450736691/8", 3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 5/8", 3/4"

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Related parts Plate Size 89×76×25(H)mm