(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Main Body Shape]Straight, [Fluids Used] Air, [Specifications] Fluoropolymer seat valve adopted, [Pressure Resistance] 10.2 MPa
Part Number |
---|
EA496EA-1 |
EA496EB-2 |
EA496EB-3 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | JAN Code | Connection diameter |
---|---|---|---|---|---|---|
1,822,785 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 4518340516519 | 1/8" NPT female x 1/8" NPT female | ||
1,988,225 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 4518340516526 | 1/4" flare male x 1/4" flare male | ||
2,998,978 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 4518340516533 | 3/8" flare male x 3/8" flare male |
Loading...Tải…
Main Body Shape | Straight | Applicable Fluid | Air | Specifications | Adopts fluororesin seat valve |