(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Ball Valve for Refrigerant (EA496DA-2)

Ball Valve for Refrigerant (EA496DA-2)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      692,318VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

This is a ball valve for refrigerant. [Main Body Shape]Straight, [Fluids Used] Air, [Usable Refrigerant] Air

Part Number
EA496DA-2
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngJAN Code Connection diameter Flare Screw (Both Males)

692,318 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 45183405164891/4" male × 1/8" NPT female-

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Main Body Shape Straight Applicable Fluid Air