(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Ball valves for refrigerators

Ball valves for refrigerators
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,900,946VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

A ball valve for refrigerators. [Main Body Shape]Vertical 3-direction, [Specifications] With access port, [Usable Refrigerant] CFC/HCFC/HFC

Part Number
EA496A-3
EA496A-5
EA496A-7
EA496A-11
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngJAN Code Copper pipe

1,900,946 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 45183408671093/8"

1,902,261 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 45183408671235/8"

2,644,420 VND

1 Piece(s) 24 Day(s) or more 45183408671477/8"

3,915,396 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 45183408671541 1/8"

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Main Body Shape Vertical Type 3-Direction Operating Pressure Range(MPa) null::5.3 Specifications With access port