(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
600 m vinyl tie (Made of PVC)

600 m vinyl tie (Made of PVC)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,556,026VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

【Product Specifications】
・Dim.-4mm x 600m
・Material-Steel + PVC
・Color…Black

Part Number
EA475VA-1
EA475VA-2
EA475VA-4
EA475VA-5
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngColor JAN Code

1,556,026 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more White4518340595583

1,556,026 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more Black4518340595590

1,556,026 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more Red4518340595613

1,556,026 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more Yellow4518340595620

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Related Components Material Others Material Details Steel+PVC
Hole Diameter in the Center of the Drum ø 30mm Drum Size ø 214×52mm Quantity 1 roll (600m)