(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
500 m vinyl tie (Polyethylene)

500 m vinyl tie (Polyethylene)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,294,583VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

【Product Specifications】
・Dim.-4mm x 500m
・Material-Polyethylene resin + steel
・Color…Black

Part Number
EA475VA-11
EA475VA-14
EA475VA-15
EA475VA-16
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngColor JAN Code

1,294,583 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more Green4518340235731

1,294,583 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more Red4518340237087

1,294,583 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more White4518340234918

1,294,583 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more Black4548745022254

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Related Components Material Others Material Details Polyethylene resin + steel
Quantity 1 roll (500 m)