(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
30 m Vinyl Tie (Polyethylene)

30 m Vinyl Tie (Polyethylene)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      210,768VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

【Product Specifications】
・Dim.-4mm x 30m
・Material-Polyethylene resin + steel
・Color…White

 
Part Number
EA475V-4A
EA475V-4E
EA475V-4F
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngColor JAN Code

210,768 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more Green4548745063196

210,768 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more White4548745072921

210,768 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more Black4548745072914

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Related Components Material Others Material Details Polyethylene resin + steel
Quantity 1 roll (30 m)