(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
4.5mm x 100m band (for EA475SA)

4.5mm x 100m band (for EA475SA)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      250,111VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

ESCO ornamental plumbing duct supply, band. (for EA475SA)

Part Number
EA475S-1B
EA475SA-100
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngColor Materials JAN Code Belt width

250,111 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more BlackNylon 6645183400241824.5 mm x 15 m

1,130,158 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more --45183409823834.5 mm x 100 m

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Cable tie material Nylon Classification Related parts/accessories Related parts/accessories Zip tie
Breaking Strength 10 kgf