(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
【Product Specifications】
・Material-Nylon 66
・Applicable for indoor/outdoor places exposed to UV
・UL-compliant product
・Length(mm)…380
・Width(mm)…7.6
・Max D.(mm)…100
・Qty. / unit(pcs)…50