(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]·ESCO PVC pipe fitting, reducing socket. [Materials]·Made of PVC.
Part Number |
---|
EA471CG-3A |
EA471CG-4A |
EA471CG-5A |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Number of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Fitting shape | Properties | Screw type | Applicable Pipe O.D. 1 (mm) | JAN Code | Applicable pipe outer diameter 2 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
143,305 VND | 1 Pack(s) | 2 Pieces Per Package 2 Pieces Per Package | 6 Day(s) or more | Socket | None | - | 32 | 4518340495975 | 26 | ||
208,483 VND | 1 Pack(s) | 2 Pieces Per Package 2 Pieces Per Package | 6 Day(s) or more | Socket | None | - | 48 | 221005759988 | 32 | ||
277,165 VND | 1 Pack(s) | 2 Pieces Per Package 2 Pieces Per Package | 6 Day(s) or more | - | Socket | None | 60 | 4518340500600 | 32 |
Loading...Tải…
Connection Type | Pipe <-> Pipe, Unequal Dia. | standard | JISK6743 | Type | Other |