(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
LAB Cock EA470VC Type

LAB Cock EA470VC Type
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      598,254VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

[Features]·ESCO PVC pipe fitting, lab stopcock. [Materials]·Made of PVC.

Part Number
EA470VC-22
EA470VC-33
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngJAN Code Nominal Thread Size

598,254 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 45183400228431/4x1/4

667,779 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 45183400228673/8x3/8

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Connection Type Others Fitting shape Valve Properties None
Screw type Rc (Tapered female thread for pipes) Maximum Operating Pressure(MPa) 1.0 Operating Temperature Range(℃) 0:: 50
Type Other