(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Main Body Shape]Straight, [Main Body Materials] Rigid PVC, [Operating Temperature Range (°C)] 0 to 50°C
Main Body Shape | Straight | Material | Resin | Supply Side, Connection Type | G |
---|---|---|---|---|---|
Control Side, Connection Type | G | Handle Shape | T-Shaped Handle | Operating Temperature Range(°C) | 0::50 |
Operating Pressure Range(MPa) | null::0.98 |
Please check the type/dimensions/specifications of the part EA470VA-20 in the Ball Valve (Swivel Type) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EA470VA-20 trong chuỗi Ball Valve (Swivel Type).
Part Number |
---|
EA470VA-15 |
EA470VA-25 |
EA470VA-40 |
EA470VA-50 |
Part Number | Standard Unit Price | Minimum order quantity | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | JAN Code | Thread Size (Male × Female) | TS Type (Inner Diameter) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,174,513 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 4518340022713 | 15 | - | ||
1,620,648 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 4518340022737 | 25 | - | ||
3,049,217 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 4518340022751 | 40 | - | ||
3,999,937 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 4518340022768 | 50 | 60.25mm |